Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M10 35.0 Edelstahl 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20754402

Hersteller-Artikelnummer:

20754402

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 7,56 €
100 - 249 6,80 €
250 - 749 6,05 €
750 + 5,29 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,56 €

1 x 7,56 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 35.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns