Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9873 € - 3,0605 € | 494 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,7882 € - 2,281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4252 € - 0,4435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,76 € - 1,8445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,6189 € - 2,7315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
3,8861 € - 4,0551 € | 8 Auf Lager |
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,9005 € - 3,0272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
4,7309 € - 6,674 € | 190 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
4,7309 € - 6,674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,7533 € - 0,7856 € | 50 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,2756 € - 1,6333 € | 402 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1351 € - 0,1577 € | 34075 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4885 € - 0,5097 € | 300 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,2151 € - 1,5488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,8124 € - 0,8448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
16,5584 € - 21,5428 € | 77 Auf Lager |
M8
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,4252 € - 0,4435 € | 86 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
19,3041 € - 25,1333 € | 99 Auf Lager |
M8 X 1.25
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
1,9008 € - 4,6465 € | 64 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,4252 € - 0,4435 € | 750 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.