Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1078 € - 0,1261 € | 199 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0942 € - 0,1099 € | 3018 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1095 € - 0,1282 € | 85 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1591 € - 0,1886 € | 7911 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1272 € - 0,1492 € | 3878 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1914 € - 0,2013 € | 890 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1195 € - 0,1398 € | 231000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1125 € - 0,1316 € | 40 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,117 € - 0,137 € | 3896 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 9,293 € - 11,757 € | 60 Auf Lager |
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 9,293 € - 11,757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 5,9559 € - 8,1525 € | 100 Auf Lager |
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 8,068 € - 10,2927 € | 138 Auf Lager |
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 13,9113 € - 17,6003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 5,0829 € - 6,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 8,068 € - 10,2082 € | 194 Auf Lager |
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 12,2217 € - 15,4742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Braun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,5206 € - 1,943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,1261 € - 2,7034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,7882 € - 2,281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.