Menü Suche

Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 20.0 9.0 PEEK Beige

Schraube mit extrem niedrigem Kopf - ideal für kompakte Baugruppen, bei denen Standard-Befestigungen zu sperrig sind. Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität. Für Temperaturen bis zu 260 °C geeignet. Aus PEEK.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20833442

Hersteller-Artikelnummer:

20833442

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,85 €
100 + 1,68 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

37,00 €

20 x 1,85 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Farbe Beige
Material PEEK
Kopftyp Innensechskant
Antriebsgröße 2.5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns