Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.
Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.
Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Gehäusehöhe | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3467 € - 9,3467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 10,0342 € - 10,0342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 9,3467 € - 9,3467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 10,0342 € - 19,966 € | 12 Auf Lager |
|
|
|
||
| 8,6516 € - 9,626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 9,5323 € - 71,3776 € | 39 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,373 € - 2,6367 € | 47 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
| 9,5323 € - 71,3776 € | 29 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,9707 € - 4,159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gleichschließendes SS-Verschlussteil
|
||
| 18,4311 € - 25,8035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
| 18,4311 € - 34,4609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
| 15,432 € - 28,8521 € | 51 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
| 9,5323 € - 71,3776 € | 84 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 15,0659 € - 28,1708 € | 50 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 2,9403 € - 3,267 € | 38 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 18,4311 € - 34,4609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
| 15,0659 € - 28,1708 € | 31 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
| 2,8919 € - 3,2132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
| 2,7258 € - 3,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Verschiedenschließend
|
||
| 15,432 € - 28,8521 € | 52 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.