Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: LDPE, TPE Farbe: Gelb, Natur, Blau Seriennummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,1251 € - 0,2591 € 6500 Auf Lager
26.4 mm
23.2 mm
Blau
LDPE
29.4 mm
0,2109 € - 0,4127 € 23600 Auf Lager
28.0 mm
25.0 mm
Natur
TPE
32.0 mm
0,0794 € - 0,1648 € 4900 Auf Lager
15.8 mm
13.5 mm
Blau
LDPE
19.1 mm
0,1386 € - 0,2871 € 2700 Auf Lager
27.7 mm
24.5 mm
Blau
LDPE
31.8 mm
0,1721 € - 0,3585 € 21600 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,2439 € - 0,5001 € 2900 Auf Lager
50.8 mm
46.8 mm
Blau
LDPE
53.9 mm
0,0776 € - 0,1509 € 11000 Auf Lager
7.0 mm
5.0 mm
Natur
TPE
11.0 mm
0,1058 € - 0,2063 € 62000 Auf Lager
11.5 mm
9.5 mm
Natur
TPE
15.5 mm
0,1393 € - 0,2711 € 26000 Auf Lager
15.5 mm
13.5 mm
Natur
TPE
19.5 mm
0,1793 € - 0,3495 € 200 Auf Lager
19.5 mm
17.5 mm
Natur
TPE
23.5 mm
0,0997 € - 0,194 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Natur
TPE
14.0 mm
0,1307 € - 0,2543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
12.5 mm
Natur
TPE
18.5 mm
0,1693 € - 0,3314 € 10000 Auf Lager
18.0 mm
15.5 mm
Natur
TPE
22.0 mm
0,2051 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
22.5 mm
Natur
TPE
29.5 mm
0,1707 € - 0,5182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3 mm
10.7 mm
Blau
LDPE
15.1 mm
0,0938 € - 0,1949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
20.4 mm
Blau
LDPE
26.9 mm
0,1693 € - 0,3495 € 9000 Auf Lager
32.4 mm
29.6 mm
Blau
LDPE
35.7 mm
0,198 € - 0,4338 € 41200 Auf Lager
49.5 mm
45.2 mm
Blau
LDPE
53.9 mm
0,0227 € - 0,144 € 22000 Auf Lager
10.1 mm
8.4 mm
Blau
LDPE
14.3 mm
0,0852 € - 0,1654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
Natur
TPE
12.0 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blau

10162736

Preisbereich
0,2591 € - 0,1251 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 28.0 mm 25.0 mm TPE Natur

10276068

Preisbereich
0,4127 € - 0,2109 €

Lagerbestände
23600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blau

10162682

Preisbereich
0,1648 € - 0,0794 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blau

10162743

Preisbereich
0,2871 € - 0,1386 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3585 € - 0,1721 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 50.8 mm 46.8 mm LDPE Blau

10162835

Preisbereich
0,5001 € - 0,2439 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 5.0 mm TPE Natur

10275900

Preisbereich
0,1509 € - 0,0776 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 9.5 mm TPE Natur

10275948

Preisbereich
0,2063 € - 0,1058 €

Lagerbestände
62000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 13.5 mm TPE Natur

10275986

Preisbereich
0,2711 € - 0,1393 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm TPE Natur

10276020

Preisbereich
0,3495 € - 0,1793 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.0 mm 8.0 mm TPE Natur

10275931

Preisbereich
0,194 € - 0,0997 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.5 mm 12.5 mm TPE Natur

10275979

Preisbereich
0,2543 € - 0,1307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.0 mm 15.5 mm TPE Natur

10276013

Preisbereich
0,3314 € - 0,1693 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 25.5 mm 22.5 mm TPE Natur

10276051

Preisbereich
0,4007 € - 0,2051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blau

10162675

Preisbereich
0,5182 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blau

10162712

Preisbereich
0,1949 € - 0,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blau

10162774

Preisbereich
0,3495 € - 0,1693 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blau

10162828

Preisbereich
0,4338 € - 0,198 €

Lagerbestände
41200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blau

10162873

Preisbereich
0,144 € - 0,0227 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 8.0 mm 6.0 mm TPE Natur

10275917

Preisbereich
0,1654 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm