Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: LDPE, TPE Farbe: Gelb, Natur, Blau Seriennummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,1721 € - 0,3585 € 21600 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,2439 € - 0,5001 € 2900 Auf Lager
50.8 mm
46.8 mm
Blau
LDPE
53.9 mm
0,1251 € - 0,2591 € 6500 Auf Lager
26.4 mm
23.2 mm
Blau
LDPE
29.4 mm
0,1707 € - 0,5182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3 mm
10.7 mm
Blau
LDPE
15.1 mm
0,0938 € - 0,1949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
20.4 mm
Blau
LDPE
26.9 mm
0,2051 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
22.5 mm
Natur
TPE
29.5 mm
0,078 € - 0,4278 € 400 Auf Lager
31.5 mm
29.0 mm
Natur
TPE
35.5 mm
0,1449 € - 0,2829 € 500 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
Natur
TPE
20.2 mm
0,1563 € - 0,3043 € 1600 Auf Lager
17.0 mm
14.5 mm
Natur
TPE
21.0 mm
0,2023 € - 0,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
21.0 mm
Natur
TPE
27.5 mm
0,0764 € - 0,3917 € 900 Auf Lager
40.6 mm
39.6 mm
Blau
LDPE
47.6 mm
0,0852 € - 0,1654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
Natur
TPE
12.0 mm
0,1269 € - 0,247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
11.5 mm
Natur
TPE
17.5 mm
0,1032 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
22.1 mm
Blau
LDPE
28.6 mm
0,0814 € - 0,1705 € 3500 Auf Lager
16.1 mm
14.0 mm
Blau
LDPE
19.8 mm
0,1477 € - 0,3043 € 6250 Auf Lager
29.1 mm
25.3 mm
Blau
LDPE
33.3 mm
0,1879 € - 0,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
41.5 mm
Blau
LDPE
49.3 mm
0,0852 € - 0,203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
17.5 mm
Blau
LDPE
23.8 mm
0,3515 € - 0,7321 € 900 Auf Lager
57.4 mm
56.7 mm
Blau
LDPE
63.5 mm
0,0776 € - 0,1509 € 11000 Auf Lager
7.0 mm
5.0 mm
Natur
TPE
11.0 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3585 € - 0,1721 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 50.8 mm 46.8 mm LDPE Blau

10162835

Preisbereich
0,5001 € - 0,2439 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blau

10162736

Preisbereich
0,2591 € - 0,1251 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blau

10162675

Preisbereich
0,5182 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blau

10162712

Preisbereich
0,1949 € - 0,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 25.5 mm 22.5 mm TPE Natur

10276051

Preisbereich
0,4007 € - 0,2051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.5 mm 29.0 mm TPE Natur

10276075

Preisbereich
0,4278 € - 0,078 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 16.2 mm 14.2 mm TPE Natur

10275993

Preisbereich
0,2829 € - 0,1449 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 17.0 mm 14.5 mm TPE Natur

10276006

Preisbereich
0,3043 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 23.5 mm 21.0 mm TPE Natur

10276044

Preisbereich
0,3917 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blau

10162798

Preisbereich
0,3917 € - 0,0764 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 8.0 mm 6.0 mm TPE Natur

10275917

Preisbereich
0,1654 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 13.5 mm 11.5 mm TPE Natur

10275962

Preisbereich
0,247 € - 0,1269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blau

10162729

Preisbereich
0,2142 € - 0,1032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 16.1 mm 14.0 mm LDPE Blau

10162699

Preisbereich
0,1705 € - 0,0814 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blau

10162750

Preisbereich
0,3043 € - 0,1477 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 44.5 mm 41.5 mm LDPE Blau

10162804

Preisbereich
0,4097 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blau

10162705

Preisbereich
0,203 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blau

10162859

Preisbereich
0,7321 € - 0,3515 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 5.0 mm TPE Natur

10275900

Preisbereich
0,1509 € - 0,0776 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm