Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | L | d1 | h | w | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0244 € - 0,038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0252 € - 0,0392 € | 5000 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0381 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,1011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0677 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0188 € - 0,0293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0656 € - 0,1021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0767 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0601 € - 0,0935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0132 € - 0,0147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0255 € - 0,0398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm