Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
10281482 0,0566 € - 0,1908 € 9964 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
10281536 0,0826 € - 0,2754 € 15600 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,1073 € - 0,3572 € 1992 Auf Lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
0,0502 € - 0,1664 € 913 Auf Lager
11.2 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0419 € - 0,0748 € 8770 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
2.5 mm
0,1307 € - 0,5333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Flach
1.6 mm
0,1793 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
1.8 mm
0,1793 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
3.2 mm
0,054 € - 0,1807 € 11852 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
1.6 mm
0,1807 € - 0,5681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.6 mm
Rund
3.2 mm
10258729 0,1423 € - 0,1654 € 2217 Auf Lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,2161 € - 0,2548 € 6946 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
10258804 0,2161 € - 0,2533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,3457 € - 0,4054 € 2014 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,194 € - 0,194 € 509 Auf Lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
2,4593 € - 2,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
0,4993 € - 0,5261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
4.0 mm
0,3644 € - 0,3644 € 195 Auf Lager
3.0 mm
0,1331 € - 0,1606 € 6798 Auf Lager
Rund
3.2 mm
0,0883 € - 0,1031 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1908 € - 0,0566 €

Lagerbestände
9964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281536

Preisbereich
0,2754 € - 0,0826 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281574

Preisbereich
0,3572 € - 0,1073 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.7 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10281635

Preisbereich
0,1664 € - 0,0502 €

Lagerbestände
913 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    11.2 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10281680

Preisbereich
0,0748 € - 0,0419 €

Lagerbestände
8770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10173336

Preisbereich
0,5333 € - 0,1307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3 x 7,6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10027424

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173381

Preisbereich
0,2066 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10281628

Preisbereich
0,1807 € - 0,054 €

Lagerbestände
11852 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 10.0 - 15.2 mm PA Schwarz

10281673

Preisbereich
0,5681 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    10.0 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    21.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 5.6 - 6.3 mm PA Schwarz

10258729

Preisbereich
0,1654 € - 0,1423 €

Lagerbestände
2217 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Weiß

10258767

Preisbereich
0,2548 € - 0,2161 €

Lagerbestände
6946 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258804

Preisbereich
0,2533 € - 0,2161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 11.0 mm PA Schwarz

10258842

Preisbereich
0,4054 € - 0,3457 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 13.5 - 15.2 mm PA Schwarz

10258897

Preisbereich
0,194 € - 0,194 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    13.5 - 15.2 mm
  • Kopflänge
    22.2 mm
Zugentlastungsbuchse Nylon 6/6 Schwarz

10258668

Preisbereich
2,4593 € - 2,4593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    6.4 x 15.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10258651

Preisbereich
0,5261 € - 0,4993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    7.4 x 9.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Nylon 6/6 Schwarz

10322352

Preisbereich
0,3644 € - 0,3644 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    34.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8,26 mm Nylon 6/6 Schwarz

10027448

Preisbereich
0,1606 € - 0,1331 €

Lagerbestände
6798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelgröße
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10258682

Preisbereich
0,1031 € - 0,0883 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm