Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4617 € - 0,57 € | 8988 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1357 € | 887 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2217 € - 0,2738 € | 885 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1607 € | 2167 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2609 € | 7891 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2201 € | 2992 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,1684 € | 1885 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1585 € | 26370 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 0,0707 € - 0,2352 € | 11087 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0817 € - 0,274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,1423 € | 7311 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,071 € - 0,2367 € | 10833 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | 6314 Auf Lager |
|
Flach
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,071 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,3572 € | 1992 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,1664 € | 913 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0748 € | 8770 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,5333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.