Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10258699 | 0,0883 € - 0,1031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,1333 € - 0,1564 € | 6272 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1231 € - 0,1439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,1635 € - 0,185 € | 3989 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | 10881 Auf Lager |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10173435 | 0,1793 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1793 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,136 € - 0,1594 € | 7253 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1341 € | 1500 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,185 € | 951 Auf Lager |
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,071 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,2754 € | 8056 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10281482 | 0,0566 € - 0,1908 € | 9764 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 10281536 | 0,0826 € - 0,2754 € | 15700 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1073 € - 0,3572 € | 1992 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,194 € - 0,194 € | 509 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3748 € - 0,4627 € | 5458 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4098 € - 0,4769 € | 3512 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1122 € | 6007 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Doppelt
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.