Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Auf Lager |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 213 Auf Lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 43 Auf Lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 48 Auf Lager |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 45 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 67 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 60 Auf Lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 0,7302 € | 670 Auf Lager |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 7544 Auf Lager |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 115 Auf Lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 99 Auf Lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 189 Auf Lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.