Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 115 Auf Lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 99 Auf Lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 189 Auf Lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 67 Auf Lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 45 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 67 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 60 Auf Lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 100 Auf Lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 7544 Auf Lager |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22 Auf Lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 36 Auf Lager |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 99 Auf Lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 19,3983 € - 22,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 70 Auf Lager |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 84 Auf Lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.