Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 99 Auf Lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 19,3983 € - 22,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 8 Auf Lager |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 41 Auf Lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5333 € - 1,0666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 186 Auf Lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 39 Auf Lager |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 47 Auf Lager |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 60 Auf Lager |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 65 Auf Lager |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| 90 Auf Lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 96 Auf Lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 11 Auf Lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 67 Auf Lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 22 Auf Lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 45 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 67 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.