Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
95 Auf Lager
50
16.0 mm
99 Auf Lager
28
20.0 mm
19,3983 € - 22,2535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
8 Auf Lager
15
9.0 mm
41 Auf Lager
12
14.0 mm
0,5333 € - 1,0666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
17.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 186 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
39 Auf Lager
32
12.0 mm
47 Auf Lager
15
18.0 mm
60 Auf Lager
60
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
9.0 mm
65 Auf Lager
20
8.0 mm
90 Auf Lager
12
18.0 mm
96 Auf Lager
35
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 11 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
67 Auf Lager
30
12.0 mm
22 Auf Lager
18
18.0 mm
45 Auf Lager
30
20.0 mm
67 Auf Lager
15
6.0 mm
  • von 3
Zahnrad 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551


Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643


Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Preisbereich
22,2535 € - 19,3983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810


Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Preisbereich
1,0666 € - 0,5333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513


Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582


Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773


Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704


Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575


Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735


Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506


Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599


Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650


Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698


Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    6.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur