Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
7,8004 € - 9,6872 € 200 Auf Lager
24
12.0 mm
22,1483 € - 25,4008 € 214 Auf Lager
60
16.0 mm
16,2627 € - 18,6704 € 91 Auf Lager
45
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10
9.6 mm
24,5701 € - 28,1747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24
20.0 mm
22,1483 € - 25,4008 € 100 Auf Lager
21
20.0 mm
30,1037 € - 34,553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32
24.0 mm
4,1818 € - 5,1956 € 115 Auf Lager
40
12.0 mm
12,1231 € - 13,8972 € 99 Auf Lager
15
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
7.8 mm
27,8649 € - 39,7205 € 43 Auf Lager
40
24.0 mm
27,3439 € - 31,3427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25
20.0 mm
5,2941 € - 6,5755 € 48 Auf Lager
48
15.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 36 Auf Lager
18
9.0 mm
19,3885 € - 22,2187 € 22 Auf Lager
18
18.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € 197 Auf Lager
30
12.0 mm
30,4557 € - 34,905 € 59 Auf Lager
30
20.0 mm
8,6453 € - 10,7291 € 40 Auf Lager
120
15.0 mm
2,6189 € - 3,8016 € 67 Auf Lager
15
6.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 60 Auf Lager
72
15.0 mm
  • von 3
Zahnrad 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Preisbereich
9,6872 € - 7,8004 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Preisbereich
25,4008 € - 22,1483 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Preisbereich
18,6704 € - 16,2627 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Preisbereich
28,1747 € - 24,5701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Preisbereich
25,4008 € - 22,1483 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Preisbereich
34,553 € - 30,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Preisbereich
5,1956 € - 4,1818 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Preisbereich
13,8972 € - 12,1231 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Preisbereich
39,7205 € - 27,8649 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Preisbereich
31,3427 € - 27,3439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Preisbereich
6,5755 € - 5,2941 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Preisbereich
8,6594 € - 6,9556 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Preisbereich
22,2187 € - 19,3885 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Preisbereich
4,8295 € - 3,9002 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Preisbereich
34,905 € - 30,4557 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Preisbereich
10,7291 € - 8,6453 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Preisbereich
3,8016 € - 2,6189 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    6.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Preisbereich
8,6594 € - 6,9556 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur