Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
6,6881 € - 8,3073 € 8 Auf Lager
15
9.0 mm
11,4191 € - 13,1087 € 41 Auf Lager
12
14.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € 21 Auf Lager
25
10.0 mm
23,1902 € - 26,5977 € 92 Auf Lager
40
24.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 186 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
3,337 € - 4,1677 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
5,8574 € - 7,2654 € 141 Auf Lager
12
9.0 mm
7,2372 € - 8,9973 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 9201 Auf Lager
14
8.0 mm
5,5617 € - 6,9275 € 90 Auf Lager
50
15.0 mm
8,3637 € - 10,3771 € 60 Auf Lager
28
12.0 mm
12,799 € - 14,6857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
17.0 mm
0,5233 € - 1,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
14,2633 € - 16,3613 € 100 Auf Lager
12
18.0 mm
4,4634 € - 5,5335 € 96 Auf Lager
35
12.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 1061 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
19,3885 € - 22,2187 € 95 Auf Lager
50
16.0 mm
27,3439 € - 31,3427 € 99 Auf Lager
28
20.0 mm
19,0365 € - 21,8385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
12,1231 € - 13,8972 € 39 Auf Lager
32
12.0 mm
  • von 3
Zahnrad 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Preisbereich
8,3073 € - 6,6881 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Preisbereich
13,1087 € - 11,4191 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Preisbereich
4,8295 € - 3,9002 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Preisbereich
26,5977 € - 23,1902 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,1677 € - 3,337 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Preisbereich
7,2654 € - 5,8574 €

Lagerbestände
141 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
8,9973 € - 7,2372 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
9201 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Preisbereich
6,9275 € - 5,5617 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Preisbereich
10,3771 € - 8,3637 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Preisbereich
14,6857 € - 12,799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Preisbereich
1,0467 € - 0,5233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Preisbereich
16,3613 € - 14,2633 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Preisbereich
5,5335 € - 4,4634 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Preisbereich
22,2187 € - 19,3885 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Preisbereich
31,3427 € - 27,3439 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Preisbereich
21,8385 € - 19,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Preisbereich
13,8972 € - 12,1231 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur