Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
325,5806 € - 361,7551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2150.0
361,8774 € - 402,0872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2400.0
77,6681 € - 129,4435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
750.0
194,3233 € - 215,9159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1250.0
201,7008 € - 224,1086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1300.0
238,3135 € - 264,7871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1550.0
19,0349 € - 31,7316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
150.0
166,6268 € - 185,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1050.0
101,7369 € - 169,5616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1000.0
231,0073 € - 256,6759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1500.0
63,3206 € - 105,5276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
600.0
96,7642 € - 161,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
950.0
188,8512 € - 209,8324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1200.0
44,2755 € - 73,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
400.0
887,1821 € - 985,7602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
4650.0
596,0436 € - 662,2684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3100.0
943,543 € - 1.048,3777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
4950.0
448,9306 € - 498,8106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3000.0
605,398 € - 672,6622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3150.0
633,5836 € - 703,9761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3300.0
  • von 72
Gehärtete Welle 60.0 2150.0 1.5 Stahl

20285180

Preisbereich
361,7551 € - 325,5806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    47.730
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 2400.0 1.5 Stahl

20285234

Preisbereich
402,0872 € - 361,8774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    53.280
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 750.0 1.5 Stahl

20284909

Preisbereich
129,4435 € - 77,6681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.650
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1250.0 1.5 Stahl

20285005

Preisbereich
215,9159 € - 194,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    27.750
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1300.0 1.5 Stahl

20285012

Preisbereich
224,1086 € - 201,7008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    28.860
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1550.0 1.5 Stahl

20285067

Preisbereich
264,7871 € - 238,3135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    34.410
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 150.0 1.5 Stahl

20284787

Preisbereich
31,7316 € - 19,0349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    3.330
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1050.0 1.5 Stahl

20284961

Preisbereich
185,1421 € - 166,6268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    23.310
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1000.0 1.5 Stahl

20284954

Preisbereich
169,5616 € - 101,7369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    22.200
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1500.0 1.5 Stahl

20285050

Preisbereich
256,6759 € - 231,0073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    33.3600
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 600.0 1.5 Stahl

20284879

Preisbereich
105,5276 € - 63,3206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    13.320
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 950.0 1.5 Stahl

20284947

Preisbereich
161,2669 € - 96,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    21.090
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1200.0 1.5 Stahl

20284992

Preisbereich
209,8324 € - 188,8512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    26.640
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 400.0 1.5 Stahl

20284831

Preisbereich
73,7857 € - 44,2755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    8.880
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 4650.0 1.5 Stahl

20285685

Preisbereich
985,7602 € - 887,1821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    103.230
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 3100.0 1.5 Stahl

20285371

Preisbereich
662,2684 € - 596,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    68.820
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 4950.0 1.5 Stahl

20285746

Preisbereich
1.048,3777 € - 943,543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    109.890
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 3000.0 1.5 Stahl

20285357

Preisbereich
498,8106 € - 448,9306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    66.600
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 3150.0 1.5 Stahl

20285388

Preisbereich
672,6622 € - 605,398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    69.930
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 3300.0 1.5 Stahl

20285418

Preisbereich
703,9761 € - 633,5836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    73.260
  • Material
    Stahl