Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
139,6877 € - 155,2026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1450.0
160,5695 € - 178,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1700.0
257,663 € - 286,2863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2800.0
173,7311 € - 193,0369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1850.0
182,4948 € - 202,7697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1950.0
222,8529 € - 247,6107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2400.0
198,3186 € - 220,3504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2100.0
51,6774 € - 57,417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
500.0
178,0864 € - 197,8714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1900.0
38,6116 € - 42,903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
350.0
473,8392 € - 526,4856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5650.0
227,2188 € - 252,4665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2450.0
270,6755 € - 300,747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2950.0
490,0676 € - 544,5136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5850.0
482,7307 € - 536,3675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4200.0
566,3751 € - 629,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4950.0
627,7533 € - 697,5013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5500.0
655,6632 € - 728,5099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5750.0
198,2015 € - 220,2227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1700.0
477,3532 € - 530,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3300.0
  • von 62
Gehärtete Welle 20.0 1450.0 0.9 Edelstahl

20300500

Preisbereich
155,2026 € - 139,6877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 1700.0 0.9 Edelstahl

20300555

Preisbereich
178,4058 € - 160,5695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 2800.0 0.9 Edelstahl

20300777

Preisbereich
286,2863 € - 257,663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 1850.0 0.9 Edelstahl

20300586

Preisbereich
193,0369 € - 173,7311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 1950.0 0.9 Edelstahl

20300609

Preisbereich
202,7697 € - 182,4948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 2400.0 0.9 Edelstahl

20300692

Preisbereich
247,6107 € - 222,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 2100.0 0.9 Edelstahl

20300630

Preisbereich
220,3504 € - 198,3186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 500.0 0.9 Edelstahl

20300319

Preisbereich
57,417 € - 51,6774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 1900.0 0.9 Edelstahl

20300593

Preisbereich
197,8714 € - 178,0864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 350.0 0.9 Edelstahl

20300289

Preisbereich
42,903 € - 38,6116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 16.0 5650.0 0.6 Edelstahl

20300159

Preisbereich
526,4856 € - 473,8392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 2450.0 0.9 Edelstahl

20300708

Preisbereich
252,4665 € - 227,2188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 2950.0 0.9 Edelstahl

20300807

Preisbereich
300,747 € - 270,6755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 16.0 5850.0 0.6 Edelstahl

20300197

Preisbereich
544,5136 € - 490,0676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 4200.0 0.9 Edelstahl

20301057

Preisbereich
536,3675 € - 482,7307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 4950.0 0.9 Edelstahl

20301200

Preisbereich
629,308 € - 566,3751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5500.0 0.9 Edelstahl

20301316

Preisbereich
697,5013 € - 627,7533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 20.0 5750.0 0.9 Edelstahl

20301361

Preisbereich
728,5099 € - 655,6632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 1700.0 0.9 Edelstahl

20301743

Preisbereich
220,2227 € - 198,2015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 3300.0 0.9 Edelstahl

20302061

Preisbereich
530,3936 € - 477,3532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900