Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
1.095,8529 € - 1.217,6191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5550.0
1.134,8266 € - 1.260,9161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5750.0
51,3323 € - 57,0321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
200.0
40,4115 € - 44,9029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
150.0
85,5196 € - 95,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
350.0
1.076,398 € - 1.195,9919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5450.0
1.125,0938 € - 1.250,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5700.0
152,1502 € - 169,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
650.0
174,8353 € - 194,2602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
750.0
881,4976 € - 979,443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4450.0
107,897 € - 119,8894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
450.0
97,6032 € - 108,4442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
400.0
774,32 € - 860,3496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3900.0
383,0496 € - 425,6119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2450.0
813,2937 € - 903,6573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4100.0
959,4344 € - 1.066,037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4850.0
686,5972 € - 762,8834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3450.0
1.047,1571 € - 1.163,5032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5300.0
420,671 € - 467,4075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2700.0
458,3242 € - 509,2456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2950.0
  • von 62
Gehärtete Welle 30.0 5550.0 1.5 Edelstahl

20303709

Preisbereich
1.217,6191 € - 1.095,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 5750.0 1.5 Edelstahl

20303747

Preisbereich
1.260,9161 € - 1.134,8266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 200.0 1.5 Edelstahl

20303822

Preisbereich
57,0321 € - 51,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 150.0 1.5 Edelstahl

20303815

Preisbereich
44,9029 € - 40,4115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 350.0 1.5 Edelstahl

20303853

Preisbereich
95,0269 € - 85,5196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 5450.0 1.5 Edelstahl

20303686

Preisbereich
1.195,9919 € - 1.076,398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 5700.0 1.5 Edelstahl

20303730

Preisbereich
1.250,1078 € - 1.125,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 650.0 1.5 Edelstahl

20303914

Preisbereich
169,0557 € - 152,1502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 750.0 1.5 Edelstahl

20303938

Preisbereich
194,2602 € - 174,8353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4450.0 1.5 Edelstahl

20303488

Preisbereich
979,443 € - 881,4976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 450.0 1.5 Edelstahl

20303877

Preisbereich
119,8894 € - 107,897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 400.0 1.5 Edelstahl

20303860

Preisbereich
108,4442 € - 97,6032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3900.0 1.5 Edelstahl

20303372

Preisbereich
860,3496 € - 774,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2450.0 1.5 Edelstahl

20303082

Preisbereich
425,6119 € - 383,0496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4100.0 1.5 Edelstahl

20303419

Preisbereich
903,6573 € - 813,2937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4850.0 1.5 Edelstahl

20303563

Preisbereich
1.066,037 € - 959,4344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3450.0 1.5 Edelstahl

20303280

Preisbereich
762,8834 € - 686,5972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 5300.0 1.5 Edelstahl

20303655

Preisbereich
1.163,5032 € - 1.047,1571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2700.0 1.5 Edelstahl

20303136

Preisbereich
467,4075 € - 420,671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2950.0 1.5 Edelstahl

20303181

Preisbereich
509,2456 € - 458,3242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900