Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
14,8973 € - 16,5478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
200.0
286,0094 € - 317,7847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5350.0
298,6812 € - 331,8727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5600.0
296,1894 € - 329,1041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5550.0
14,8973 € - 16,5478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
200.0
268,2476 € - 298,0529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5000.0
280,93 € - 312,1409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5250.0
283,4325 € - 314,9202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5300.0
312,3539 € - 347,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5900.0
242,8082 € - 269,7917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4500.0
245,3958 € - 272,6561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4550.0
275,84 € - 306,4866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5150.0
278,417 € - 309,351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5200.0
93,0577 € - 103,3974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2000.0
103,3229 € - 114,802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2200.0
107,38 € - 119,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2300.0
99,8408 € - 110,9366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2100.0
43,9785 € - 48,8662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1050.0
66,3298 € - 73,6986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1300.0
  • von 62
Gehärtete Welle 6.0 200.0 0.4 Edelstahl

20294304

Preisbereich
16,5478 € - 14,8973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5350.0 0.4 Edelstahl

20295332

Preisbereich
317,7847 € - 286,0094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5600.0 0.4 Edelstahl

20295387

Preisbereich
331,8727 € - 298,6812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5550.0 0.4 Edelstahl

20295370

Preisbereich
329,1041 € - 296,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 200.0 0.4 Edelstahl

20295493

Preisbereich
16,5478 € - 14,8973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5000.0 0.4 Edelstahl

20295264

Preisbereich
298,0529 € - 268,2476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5250.0 0.4 Edelstahl

20295318

Preisbereich
312,1409 € - 280,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5300.0 0.4 Edelstahl

20295325

Preisbereich
314,9202 € - 283,4325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5900.0 0.4 Edelstahl

20295448

Preisbereich
347,0575 € - 312,3539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 4500.0 0.4 Edelstahl

20295165

Preisbereich
269,7917 € - 242,8082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 4550.0 0.4 Edelstahl

20295172

Preisbereich
272,6561 € - 245,3958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5150.0 0.4 Edelstahl

20295295

Preisbereich
306,4866 € - 275,84 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5200.0 0.4 Edelstahl

20295301

Preisbereich
309,351 € - 278,417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 2000.0 0.4 Edelstahl

20295851

Preisbereich
103,3974 € - 93,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 2200.0 0.4 Edelstahl

20295899

Preisbereich
114,802 € - 103,3229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 2300.0 0.4 Edelstahl

20295912

Preisbereich
119,3064 € - 107,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 2100.0 0.4 Edelstahl

20295875

Preisbereich
110,9366 € - 99,8408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 900.0 0.4 Edelstahl

20295639

Preisbereich
48,8662 € - 43,9785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 1050.0 0.4 Edelstahl

20295660

Preisbereich
67,3373 € - 60,6002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 1300.0 0.4 Edelstahl

20295714

Preisbereich
73,6986 € - 66,3298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900