Menü Suche

Weiße Membrantüllen

In Produktion

Weiße Membrantüllen verfügen über eine mittige dünne durchstechbare Membran, die es ermöglicht, eine Vielzahl von Draht- und Kabelgrößen sicher durch Platten oder Gehäuse zu führen.

Diese Membrantüllen sind mit ein- oder beidseitigen Aussparungen erhältlich, wobei die Membran je nach den unterschiedlichen Installationsanforderungen entweder mittig oder seitlich positioniert ist.

Weiße Membrantüllen bieten zuverlässigen Kabelschutz und eignen sich ideal für Anwendungen mit weißen Platten, bei denen ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild wichtig ist, z. B. medizinische Geräte, Haushaltsgeräte oder Beleuchtungsanlagen.

  • Ideal für medizinische Anwendungen, Beleuchtung und Weißpaneele
  • Einfach zu installieren
  • Erhältlich mit zentrierter oder versetzter Membran
Material: PVC Farbe: Weiß Seriennummer: SR1705WH

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Durchmesser Befestigungsbohrung Plattenstärke Innendurchmesser Gesamthöhe Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
9.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
7.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
16.0 mm
2.4 mm
12.5 mm
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
19.0 mm
3.2 mm
14.0 mm
9.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.5 mm
25.5 mm
2.4 mm
19.0 mm
8.4 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
20.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
18.8 mm
8.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
32.0 mm
2.4 mm
25.5 mm
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
11.0 mm
5.8 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
16.0 mm
1.5 mm
19.0 mm
7.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
19.0 mm
2.0 mm
15.9 mm
7.9 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.7 mm
12.5 mm
1.5 mm
9.5 mm
6.4 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
19.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
7.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
25.5 mm
1.5 mm
20.5 mm
8.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
42.0 mm
2.4 mm
31.0 mm
10.1 mm
2
Membrantülle 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm Weiß PVC

20955380


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Membrantülle 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm Weiß PVC

20955410


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Membrantülle 19.0 mm 14.0 mm 25.5 mm Weiß PVC

20955441


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Membrantülle 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm Weiß PVC

20955519


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    25.5 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    36.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.4 mm
Membrantülle 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm Weiß PVC

20955465


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    15.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Membrantülle 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm Weiß PVC

20955489


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    18.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Membrantülle 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm Weiß PVC

20955526


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    32.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Membrantülle 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm Weiß PVC

20955403


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
Membrantülle 16.0 mm 19.0 mm 25.5 mm Weiß PVC

20955496


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Membrantülle 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm Weiß PVC

20955427


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    15.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
Membrantülle 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm Weiß PVC

20955458


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    15.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Membrantülle 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm Weiß PVC

20955397


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
Membrantülle 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm Weiß PVC

20955472


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Membrantülle 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm Weiß PVC

20955502


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    25.5 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Innendurchmesser
    20.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Membrantülle 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm Weiß PVC

20955533


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    42.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    49.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.1 mm