Menü Suche

Weiche gerändelte Kappe 15.6 mm 17.3 mm Blau TPE

Weiche gerändelte Kappen bieten einfachen Schutz für metrische und UNF-Gewinde. Das gerändelte Design sorgt für einen besseren Halt und einen festen Sitz. Sie sind einfach zu installieren und zu entfernen und verfügen über eine Betriebstemperaturbeständigkeit von -60 °C bis 135 °C. Blau und aus TPE/TPV-Material gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20592684

Hersteller-Artikelnummer:

20592684

5094 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0866 €
5000 - 24999 0,0618 €
25000 + 0,0556 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

43,30 €

500 x 0,0866 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M169; 5/8 in; 3/8 in
Gewindestandard UNF
Gewindestandard GAS
Gewindestandard Metrisch
D 17.3 mm
d 15.6 mm
H 13.0 mm
ID 17.3 mm
Farbe Blau
Material TPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns