Vierkanteinsätze und Gleiter gehören zu den Veredelungsprodukten, die bei viereckigen Rohrprodukten zum Einsatz kommen. Sie sind so konzipiert, dass sie bei einer Reihe rohrförmiger Produkte festsitzende Verbindungen schaffen und können dabei helfen, Schäden an Böden und anderen Oberflächen zu verhindern. Außerdem schützen sie Rohre vor äußeren Einflüssen. Häufig verwendet in unterschiedlichen Anwendungen, darunter Möbel, Einzelhandelsausstattung und Industrieausrüstung.
Sie sind in einer Reihe unterschiedlicher Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Vierkanteinsätze, leichte Vierkanteinsätze und Vierkanteinsätze aus Chrom.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Rohraußendurchmesser | Farbe | Material | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1198 € - 0,2373 € | In Produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||||||
0,1348 € - 0,2672 € | 4995 Auf Lager |
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.2 mm | 0.047 in
|
||||||
0,1363 € - 0,2701 € | In Produktion |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
2.4 mm | 0.094 in
|
||||||
0,1547 € - 0,3075 € | 2 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.1 mm | 0.043 in
|
||||||
0,1531 € - 0,2366 € | 4498 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
1.2 mm | 0.047 in
|
||||||
0,2276 € - 0,3667 € | In Produktion |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
3.0 mm | 0.118 in
|
||||||
0,0434 € - 0,0915 € | In Produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,067 € - 0,1414 € | 6031 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,173 € - 0,3634 € | 20176 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,3595 € - 0,7578 € | 646 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,0391 € - 0,0825 € | In Produktion |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||||||
0,0601 € - 0,127 € | 1998 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1448 € - 0,307 € | 3288 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,2454 € - 0,5155 € | In Produktion |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
111228 | 1,1389 € - 2,3974 € | 1919 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
|||||
0,0523 € - 0,1104 € | 19031 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1448 € - 0,307 € | 2470 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,546 € - 1,1522 € | 5249 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
0,0521 € - 0,1101 € | In Produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,2937 € - 0,6197 € | 1007 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.