Menü Suche

Viereckig Rohreinsatz 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Grau LDPE

Diese viereckigen Mehrzweck-Rohreinsätze sitzen fest in viereckigen Rohren, Stangen oder Pfosten, verhindern Kontaminierung und gewährleisten Sicherheit für die Anwendung. Sie sind grau und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie können leicht per Hand oder mit einem Holzhammer angebracht werden und sorgen für einen schnellen Montageprozess.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20773502

Hersteller-Artikelnummer:

20773502

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 70.0 mm
h 19.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximale Wandstärke 4.0 mm
Material LDPE
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns