Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Vierkantrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
  • von 2
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753054


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 65.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753061


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 13.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752842


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 140.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752859


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752897


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752927


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752996


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753009


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753047


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752804


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 110.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 150.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752873


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 22.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752903


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752989


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 55.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753030


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 70.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753078


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 90.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753108


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 120.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752835


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckig Rohreinsatz 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752866


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752798


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Farbe
    Schwarz
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000