Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verzahnnieten sind farbige Schnappverschlüsse aus Kunststoff, die aus zwei Nieten bestehen. Schnappen Sie einfach die beiden identischen Verzahnnieten zusammen, um eine einzige Verbindung zu schaffen, die für Ihre Anwendung bereit ist.
Verzahnnieten können mit Schnappringen und Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, wenn das kompatible Gegenloch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.
In Kombination mit einem Schnappring ist der Niet für sehr dünne Anwendungen geeignet. Verzahnnieten können auch mit einer Schnappring-Unterlegscheibe verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsscheibe fungiert und der Verzahnniete mehr Halt bietet.
Seriennummer: SR5740
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfausführung | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,135 € - 0,1736 € | 8493 Auf Lager |
Blau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | 398 Auf Lager |
Grau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | 16510 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 97 Auf Lager |
Rot
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 21800 Auf Lager |
Rot
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,231 € | 24443 Auf Lager |
Rot
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,231 € | 4498 Auf Lager |
Gelb
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,231 € | 11500 Auf Lager |
Blau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 45893 Auf Lager |
Gelb
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 500 Auf Lager |
Blau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,231 € | 212 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,231 € | 62500 Auf Lager |
Gelb
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 19475 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 47435 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1736 € | 27 Auf Lager |
Grau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1736 € | 7224 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 11429 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,231 € | 6496 Auf Lager |
Grau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2109 € | 19662 Auf Lager |
Grau
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Geschlitzt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm