Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 29 | 30,5738 € |
30 + | 20,5483 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 42.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.654 in |
Overall Length | 143.0 mm |
Overall Length | 5.63 in |
Holding Force | 275.0 kg |
Holding Force | 606.3 lbs |
Overall Height | 199.0 mm |
Overall Height | 7.835 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.