Menü Suche

Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff

Auf Lager

Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.

Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.

Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Verchromt und schwarz pulverbeschichtet

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Gehäusehöhe Schlüsseltyp Mindestgreifkapazität Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Kein Schlüssel
41.0 mm
32,8709 € - 46,0193 € 8 Auf Lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
9,4626 € - 14,7196 € 375 Auf Lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,1957 € - 14,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,7083 € - 15,1019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
8,0908 € - 12,5858 € 104 Auf Lager
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,546 € - 14,8494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,9401 € - 15,4623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
8,0908 € - 12,5858 € 110 Auf Lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,4626 € - 14,7196 € 50 Auf Lager
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,94 € - 15,4623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,9401 € - 15,4623 € 10 Auf Lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,4626 € - 14,7196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
11,1644 € - 17,3668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
11,1644 € - 17,3668 € 115 Auf Lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
9,9404 € - 15,4629 € 46 Auf Lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Kompressionsverschluss 41.0 mm 58.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20066567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Gehäusehöhe
    46.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Inbegriffen
    Zunge enthalten. Zwei Schlüssel werden mit jedem Riegel geliefert
Riegel mit T-Griff 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Preisbereich
46,0193 € - 32,8709 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Riegel mit T-Griff 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Preisbereich
14,7196 € - 9,4626 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.4238 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

20065812

Preisbereich
14,3045 € - 9,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    16.3934 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Preisbereich
15,1019 € - 9,7083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    16.3934 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Preisbereich
12,5858 € - 8,0908 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.4238 EUR
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel mit T-Griff 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Preisbereich
14,8494 € - 9,546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    16.3934 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Preisbereich
15,4623 € - 9,9401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    16.3934 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Preisbereich
12,5858 € - 8,0908 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.4238 EUR
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel mit T-Griff 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Preisbereich
14,7196 € - 9,4626 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    14.4238 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Preisbereich
15,4623 € - 9,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Preisbereich
15,4623 € - 9,9401 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    16.3934 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Preisbereich
14,7196 € - 9,4626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Preisbereich
17,3668 € - 11,1644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel mit T-Griff 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Preisbereich
17,3668 € - 11,1644 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel mit T-Griff 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Preisbereich
15,4629 € - 9,9404 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    16.3934 EUR
  • Zolltarifnummer
    8301409000