Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Seriennummer: SR5439
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
||
| 0,9335 € - 1,0912 € | 7700 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6068 € | 13377 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 7692 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8304 € - 2,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8898 € - 0,8898 € | 8528 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 1808 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 0,8251 € | 12075 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,2334 € - 1,4502 € | 28737 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2911 € - 1,2911 € | 1700 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4688 € - 0,4942 € | 2488 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4925 € - 1,4925 € | 5948 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 0,9152 € | 5759 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 16159 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 1813 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 3003 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6189 € - 2,6189 € | 8145 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 9359 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.