Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Seriennummer: SR5439
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 9359 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6750 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4688 € - 0,4942 € | 2488 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9546 € - 0,9546 € | 4604 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 11955 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8726 € - 1,8726 € | 4542 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1588 € - 1,1588 € | 6200 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 1,0137 € | 4600 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0278 € - 1,0278 € | 14146 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0715 € - 1,0715 € | 34400 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6068 € | 13377 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 1808 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 7692 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9278 € | 17730 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7448 € - 0,7448 € | 7500 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8096 € - 0,8096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.