Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Seriennummer: SR5439
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
||
| 0,8743 € - 0,8743 € | 17 Auf Lager |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,4688 € - 0,4942 € | 2488 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 3003 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2489 € - 1,2489 € | 7824 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6189 € - 2,6189 € | 8195 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6750 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 1,2601 € | 8605 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2911 € - 1,2911 € | 1700 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,0979 € | 7150 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2334 € - 1,4502 € | 28737 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8941 € - 0,8941 € | 10203 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,295 € - 2,5485 € | 2800 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | 2100 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 1813 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0715 € - 1,0715 € | 34400 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9546 € - 0,9546 € | 4604 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0123 € - 1,0123 € | 4650 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,929 € - 2,0275 € | 3110 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.