Menü Suche

Verstellbare Füße - sichtbare Oberfläche verchromt

Auf Lager

Diese verchromten Stellfüße sind eine kostengünstige Lösung für leichte Anwendungen auf leicht unebenen Oberflächen, einschließlich Büromöbeln, Regalen, Displays an Verkaufsstellen, Schränken und kleinen Maschinen. Das Sortiment besteht aus schwarzem Polyethylen (PE) mit Chromkappe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Durchmesser Unterteil Kaufen
0,7309 € - 0,7309 € In Produktion
M8
PE;Stahl
25.0 mm
2,4181 € - 2,5274 € 2365 Auf Lager
M10
PE;Stahl
40.0 mm
3,4544 € - 5,4262 € In Produktion
M10
PA;Stahl
45.0 mm
3,3715 € - 3,7722 € In Produktion
M8
PA;Stahl
45.0 mm
0,5416 € - 0,5416 € In Produktion
M10
PE;Stahl
25.0 mm
0,7834 € - 1,297 € In Produktion
M8
PE;Stahl
30.0 mm
2,4872 € - 4,7809 € In Produktion
M10
PE;Stahl
30.0 mm
2,2384 € - 4,2006 € In Produktion
M6
PE;Stahl
20.0 mm
2,7773 € - 5,3889 € In Produktion
M10
PE;Stahl
40.0 mm
2,7911 € - 5,3336 € 8 Auf Lager
M8
PE;Stahl
40.0 mm
2,6391 € - 5,0987 € In Produktion
M10
PE;Stahl
40.0 mm
2,4457 € - 4,7256 € In Produktion
M8
PE;Stahl
30.0 mm
2,6253 € - 5,0158 € In Produktion
M8
PE;Stahl
35.0 mm
In Produktion
M8
PE;Stahl
25.0 mm
36,833 € - 69,6731 € In Produktion
M12
PA; Edelstahl
70.0 mm
0,9727 € - 0,9727 € In Produktion
M8
PE;Stahl
40.0 mm
0,8304 € - 0,8304 € In Produktion
M8
PE;Stahl
35.0 mm
0,7337 € - 1,5408 € In Produktion
M6
PE;Stahl
20.0 mm
4,1177 € - 4,1177 € 65 Auf Lager
M10
PE;Stahl
40.0 mm
2,1832 € - 2,8698 € 355097 Auf Lager
M8
PA;Stahl
25.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße 25.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

465346

Preisbereich
0,7309 € - 0,7309 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

465354

Preisbereich
2,5274 € - 2,4181 €

Lagerbestände
2365 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 45.0 mm M10 45.0 mm Natur

RWA45M1045

Preisbereich
5,4262 € - 3,4544 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material
    PA;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 45.0 mm M8 20.0 mm Natur

RWA45M0820

Preisbereich
3,7722 € - 3,3715 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 25.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

465345

Preisbereich
0,5416 € - 0,5416 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 30.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

465352

Preisbereich
1,297 € - 0,7834 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 30.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

025307069903

Preisbereich
4,7809 € - 2,4872 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße 20.0 mm M6 10.0 mm Schwarz

025301069903

Preisbereich
4,2006 € - 2,2384 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Schweißset
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

025309069903

Preisbereich
5,3889 € - 2,7773 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

025305069903

Preisbereich
5,3336 € - 2,7911 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

025308069903

Preisbereich
5,0987 € - 2,6391 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße 30.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

025303069903

Preisbereich
4,7256 € - 2,4457 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße 35.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

025304069903

Preisbereich
5,0158 € - 2,6253 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße 25.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

025302069903


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Rund
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

462407

Preisbereich
69,6731 € - 36,833 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material
    PA; Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

465356

Preisbereich
0,9727 € - 0,9727 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 35.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

465355

Preisbereich
0,8304 € - 0,8304 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 20.0 mm M6 10.0 mm Schwarz

465347

Preisbereich
1,5408 € - 0,7337 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

465359

Preisbereich
4,1177 € - 4,1177 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 20.0 mm Natur

RWA25M0820

Preisbereich
2,8698 € - 2,1832 €

Lagerbestände
355097 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M8 20.0 mm Natur

RWB50M0820

Preisbereich
4,1784 € - 3,1366 €

Lagerbestände
24972 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

465358

Preisbereich
2,0864 € - 2,0864 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 30.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

465350

Preisbereich
1,4537 € - 0,9036 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PE;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M8 20.0 mm Natur

RWA35M0820

Preisbereich
4,3816 € - 2,501 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff