Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8251 € - 0,8251 € | 2354 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259986 | 1,0137 € - 1,0137 € | 3234 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,0278 € - 1,0278 € | 5346 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 83083 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7645 € - 0,7645 € | 18295 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5347 € - 1,5347 € | 4800 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 4369 Auf Lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,408 € - 1,5629 € | 43787 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0123 € - 1,0123 € | 3729 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5485 € - 2,5485 € | 3379 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | 71 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10260043 | 1,4362 € - 1,4362 € | 10290 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 1,929 € | 2728 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7448 € - 0,7448 € | 15950 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8096 € - 0,8096 € | 4474 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 1767 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 1,2221 € | 15054 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,2235 € | 1535 Auf Lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 14289 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.