Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,8096 € - 0,8096 € 3274 Auf Lager
M10
25.0 mm
30.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 2728 Auf Lager
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 15554 Auf Lager
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 1767 Auf Lager
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 2394 Auf Lager
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1535 Auf Lager
M12
40.0 mm
38.0 mm
2,0275 € - 2,0275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0234 € - 1,2635 € 4602 Auf Lager
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
55.0 mm
25.0 mm
0,7448 € - 0,7448 € 16250 Auf Lager
M8
40.0 mm
30.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 20409 Auf Lager
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € 5789 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 33600 Auf Lager
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 4524 Auf Lager
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,849 € - 0,849 € 83083 Auf Lager
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,818 € - 0,818 € 2656 Auf Lager
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 30800 Auf Lager
M10
40.0 mm
30.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 7200 Auf Lager
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,8726 € - 1,8726 € 3440 Auf Lager
M8
100.0 mm
30.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 5200 Auf Lager
M10
70.0 mm
30.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259917

Preisbereich
0,8096 € - 0,8096 €

Lagerbestände
3274 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259955

Preisbereich
1,929 € - 1,7318 €

Lagerbestände
2728 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10260036

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
15554 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259993

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
1767 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10260111

Preisbereich
0,8363 € - 0,8363 €

Lagerbestände
2394 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260074

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260159

Preisbereich
2,0275 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260197

Preisbereich
1,2635 € - 1,0234 €

Lagerbestände
4602 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259832

Preisbereich
0,7856 € - 0,7856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259870

Preisbereich
0,7448 € - 0,7448 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259825

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
20409 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259818

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
5789 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259856

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
33600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259894

Preisbereich
0,9152 € - 0,9152 €

Lagerbestände
4524 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259849

Preisbereich
0,849 € - 0,849 €

Lagerbestände
83083 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259887

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
2656 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10259924

Preisbereich
0,9278 € - 0,9278 €

Lagerbestände
30800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259863

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259900

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
3440 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259948

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP