Menü Suche

IP67-Kabeltülle M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10368046

Hersteller-Artikelnummer:

283400022599

6846 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,4628 €
250 - 499 2,2165 €
500 + 1,9702 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

61,57 €

25 x 2,4628 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Hellgrau
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kopfausführung Rund
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 19.0 - 28.0 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 4.0 mm
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns