Menü Suche

Verschlussschrauben

In Produktion

Verschlussschrauben werden verwendet, um Maschinen und Anlagen vor Feuchtigkeit und Partikelverunreinigungen zu schützen. Ermöglichen einen Luftstrom in Anwendungen und verhindern so, dass Systeme aufgrund von Druckschwankungen ausfallen.Ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.Schützen Anlagen und Geräte durch Eindämmung von Feuchtigkeit und Partikelkontamination.Ideal für Anwendungen, die Druck und Anforderungen durch Flüssigkeitsstände ausgesetzt sind. Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße A Position h Gewindestandard Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-Gewinde
1
  • von 3
Verschlussschrauben M16 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506660


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Verschlussschrauben G 11/4 50.0 mm Aluminium Schwarz

10506745


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Verschlussschrauben M20 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506950


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M14 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506820


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M26 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506707


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Verschlussschrauben G 11/2 60.0 mm Aluminium Schwarz

10507131


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    G 11/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M16 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506905


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1/4 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506806


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506677


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506998


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M20 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506967


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 3/8 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506851


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 3/8 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506653


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Verschlussschrauben G 11/2 60.0 mm Aluminium Schwarz

10507124


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    G 11/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506691


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Verschlussschrauben M14 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506837


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M33 40.0 mm Aluminium Schwarz

10506738


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Verschlussschrauben M16 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506882


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506981


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 1/4 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506639


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm