Menü Suche

Verschlussschrauben

In Produktion

Verschlussschrauben werden verwendet, um Maschinen und Anlagen vor Feuchtigkeit und Partikelverunreinigungen zu schützen. Ermöglichen einen Luftstrom in Anwendungen und verhindern so, dass Systeme aufgrund von Druckschwankungen ausfallen.Ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.Schützen Anlagen und Geräte durch Eindämmung von Feuchtigkeit und Partikelkontamination.Ideal für Anwendungen, die Druck und Anforderungen durch Flüssigkeitsstände ausgesetzt sind. Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße A Position h Gewindestandard Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP-Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metrische Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-Gewinde
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Drain
8.5 mm
BSP-Gewinde
2
  • von 3
Verschlussschrauben G 1 40.0 mm Aluminium Schwarz

10506721


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Verschlussschrauben M27 32.0 mm Aluminium Schwarz

10507032


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M20 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506684


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506936


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    G 1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 11/2 60.0 mm Aluminium Schwarz

10506783


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506974


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M42 50.0 mm Aluminium Schwarz

10506769


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Verschlussschrauben M33 40.0 mm Aluminium Schwarz

10507094


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M33
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1 40.0 mm Aluminium Schwarz

10507087


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M14 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506844


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506677


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Verschlussschrauben M14 19.0 mm Aluminium Schwarz

10506646


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Verschlussschrauben M27 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506714


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Verschlussschrauben G 3/4 32.0 mm Aluminium Schwarz

10506998


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M33 40.0 mm Aluminium Schwarz

10507117


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M33
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben M27 32.0 mm Aluminium Schwarz

10507049


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506929


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    G 1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben M26 32.0 mm Aluminium Schwarz

10507025


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verschlussschrauben G 3/8 22.0 mm Aluminium Schwarz

10506868


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    G 3/8
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Verschlussschrauben G 1/2 26.0 mm Aluminium Schwarz

10506912


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    G 1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde