Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Drehung | Gesamtlänge | Farbe | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281178 | 6,2556 € - 12,3836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 6,2556 € - 12,3836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 57,0326 € - 112,9892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 32,1391 € - 67,4922 € | 49 Auf Lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natur
|
Gegenläufiger Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 48,2087 € - 101,2383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,7865 € - 13,4381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281123 | 32,1391 € - 67,4922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natur
|
Für linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 3,5052 € - 12,7753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5,4188 € - 8,4293 € | 116 Auf Lager |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,8889 € - 6,8445 € | 200 Auf Lager |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,9693 € - 3,0634 € | 188 Auf Lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20068752 | 1,6022 € - 1,7802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 5,273 € - 7,3822 € | 150 Auf Lager |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,972 € - 4,6232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3018 € - 3,5805 € | 1030 Auf Lager |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 13,9031 € - 19,4643 € | 200 Auf Lager |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 20080037 | 8,1952 € - 12,7481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grau
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 8,1952 € - 12,7481 € | 50 Auf Lager |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grau
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,972 € - 4,6232 € | 450 Auf Lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6022 € - 1,7802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm