Menü Suche

Verdeckte Scharniere - anschraubbar

Auf Lager

Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.

Seriennummer: SR5468

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Drehung Gesamtlänge Farbe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Gesamtlänge Scharnierblatt Gesamtbreite Kaufen
31,6082 € - 62,611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150
112.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
52.0 mm
12,1813 € - 24,1345 € 8 Auf Lager
150
112.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
52.0 mm
58,6109 € - 116,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
240.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
5,4188 € - 8,4293 € 116 Auf Lager
110
107.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl, verzinkt
90.0 mm
28.0 mm
7,3282 € - 10,2595 € 920 Auf Lager
110
107.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl, verzinkt
90.0 mm
28.0 mm
2,6999 € - 4,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120
65.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
60.0 mm
39.0 mm
4,2804 € - 5,9925 € 218 Auf Lager
120
65.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
60.0 mm
32.5 mm
17,2461 € - 24,1445 € 7 Auf Lager
120
65.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl 304
60.0 mm
39.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90
44 mm
Silbern
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
44.0 mm
29.0 mm
5,4233 € - 11,389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
80 mm
Silbern
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
40.0 mm
15.0 mm
5,273 € - 7,3822 € 150 Auf Lager
135
65.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl 304
51.0 mm
32.5 mm
20080037 8,1952 € - 12,7481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90
107.0 mm
Grau
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
45.0 mm
28.0 mm
4,8889 € - 6,8445 € 190 Auf Lager
120
60.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl 304
65.0 mm
39.0 mm
13,9031 € - 19,4643 € 200 Auf Lager
120
65.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl 304
51.0 mm
23.5 mm
2,3018 € - 3,5805 € 1030 Auf Lager
135
65.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl, verzinkt
51.0 mm
32.5 mm
1,9693 € - 3,0634 € 188 Auf Lager
135
62.0 mm
Natur
Für rechten Türanschlag
Edelstahl 304
60.0 mm
18.0 mm
20068752 1,6022 € - 1,7802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
135
62.0 mm
Natur
Für linken Türanschlag
Stahl, verzinkt
31.8 mm
16.0 mm
2,972 € - 4,6232 € 450 Auf Lager
135
62.0 mm
Natur
Für linken Türanschlag
Edelstahl 304
31.8 mm
16.0 mm
1,6022 € - 1,7802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
135
62.0 mm
Natur
Für rechten Türanschlag
Stahl, verzinkt
31.8 mm
16.0 mm
2,972 € - 4,6232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
135
62.0 mm
Natur
Für rechten Türanschlag
Edelstahl 304
31.8 mm
16.0 mm
  • von 3
Federscharniere 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Edelstahl

10299999

Preisbereich
62,611 € - 31,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Maximale Drehung
    150
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
Federscharniere 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stahl

10299982

Preisbereich
24,1345 € - 12,1813 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Maximale Drehung
    150
  • Riegelmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
Verdecktes Scharnier 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10299869

Preisbereich
116,1228 € - 58,6109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsmethode
    Weld
Verdecktes Scharnier 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stahl, verzinkt

20080013

Preisbereich
8,4293 € - 5,4188 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Maximale Drehung
    110
  • Riegelmaterial
    Stahl, verzinkt
Verdecktes Scharnier 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stahl, verzinkt

20126520

Preisbereich
10,2595 € - 7,3282 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Maximale Drehung
    110
  • Riegelmaterial
    Stahl, verzinkt
Verdecktes Scharnier 120 ° 60.0 mm 39.0 mm Stahl

20125981

Preisbereich
4,1999 € - 2,6999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 120 ° 60.0 mm 32.5 mm Edelstahl

20125936

Preisbereich
5,9925 € - 4,2804 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Verdecktes Scharnier 120 ° 60.0 mm 39.0 mm Edelstahl 304

20125950

Preisbereich
24,1445 € - 17,2461 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304
Verdecktes Scharnier 90 ° 44.0 mm 29.0 mm Stahl

10352854


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    44 mm
  • Gesamtbreite
    29.0 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 100 ° 40.0 mm 15.0 mm Stahl

10352496

Preisbereich
11,389 € - 5,4233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    80 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Maximale Drehung
    100
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 135 ° 51.0 mm 32.5 mm Edelstahl 304

20079383

Preisbereich
7,3822 € - 5,273 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    51.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304
Verdecktes Scharnier 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Edelstahl

20080037

Preisbereich
12,7481 € - 8,1952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Edelstahl 304

20074630

Preisbereich
6,8445 € - 4,8889 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304
Verdecktes Scharnier 120 ° 51.0 mm 23.5 mm Edelstahl 304

20078447

Preisbereich
19,4643 € - 13,9031 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    51.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304
Verdecktes Scharnier 135 ° 51.0 mm 32.5 mm Stahl, verzinkt

20079390

Preisbereich
3,5805 € - 2,3018 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    51.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Stahl, verzinkt
Verdecktes Scharnier 135 ° 60.0 mm 18.0 mm Edelstahl 304

20068806

Preisbereich
3,0634 € - 1,9693 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    62.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Stahl, verzinkt

20068752

Preisbereich
1,7802 € - 1,6022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    62.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Stahl, verzinkt
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Edelstahl 304

20068745

Preisbereich
4,6232 € - 2,972 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    62.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Stahl, verzinkt

20068790

Preisbereich
1,7802 € - 1,6022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    62.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Stahl, verzinkt
Verdecktes Scharnier 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Edelstahl 304

20068783

Preisbereich
4,6232 € - 2,972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    62.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Maximale Drehung
    135
  • Riegelmaterial
    Edelstahl 304