Menü Suche

Verdecktes Scharnier 18.0 mm 110 ° Stahl

Diese federnden Eckscharniere mit Schnellverschluss sind aus Stahl hergestellt. Sie sind für innen montierte Türen geeignet und müssen angeschweißt werden. Kann mit oder ohne Scharnierstift eingesetzt werden. Der maximale Drehwinkel des Scharniers beträgt 110 Grad.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10134610

Hersteller-Artikelnummer:

32003192E

3100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,408 €
1000 - 1999 1,0057 €
2000 + 0,9067 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

140,80 €

100 x 1,408 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 18.0 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Stiftlänge 18.0 mm
Korpusmaterial Stahl
Hauptmaterial Stahl
Befestigungsmethode Schweißverbindung
Befestigungsausrichtung Für rechten und linken Türanschlag
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Abnehmbar
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns