Menü Suche

Verdecktes Scharnier 135 °

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20068776

Hersteller-Artikelnummer:

289632002E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 3,2403 €
250 - 1249 2,3145 €
1250 + 2,083 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

81,01 €

25 x 3,2403 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtbreite 18.0 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Produkt 289632002E ersetzt:

Verdecktes Scharnier 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Stahl
Neue Essentra-Artikelnummer: 10549919
Hersteller-Artikelnummer: 491167

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns