20068721
289632001
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,6224 € |
| 2500 + | 1,4601 € |
| Gesamtlänge | 84.0 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 3.307 in |
| Gesamtbreite | 18.0 mm |
| Gesamtbreite | 0.709 in |
| Stiftdurchmesser | 5.0 mm |
| Stiftdurchmesser | 0.197 in |
| Stiftlänge | 84.0 mm |
| Stiftlänge | 3.307 in |
| Korpusmaterial | Stahl |
| Scharniertyp | Federbelastete Stiftscharniere |
| Inbegriffen | Befestigungen nicht enthalten |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Montagebohrungsform | Rund |
| Befestigungsmethode | Schraube |
| Befestigungsausrichtung | Für rechten Türanschlag |
| Anzahl der Montagebohrungen | 2 |
| Stiftmaterial | Stahl |
| Entfernbarkeit | Federausführung abnehmbar |
| Besondere Merkmale | Federnd, verdeckt |
| Zolltarifnummer | 8301600090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.