Menü Suche

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde

Auf Lager

Bei diesem Sortiment an Unverlierbarkeitsscheiben ist die Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers äußerst gering. Das bedeutet, dass sie aufgeschraubt werden können und sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen lösen, sobald sie das Gewinde passiert haben.

Installierung eines Bausatzes bestehend aus einer unverlierbaren Schraube und Unterlegscheibe;
1) Setzen Sie die unverlierbare Schraube in die Plattenbohrung.
2) Schrauben Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube, über den Gewindeteil der Schraube hinaus, was die Schraube in der Platte festhält.

Die Unterlegscheiben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Unverlierbarkeitsscheiben haben eine äußerst geringe Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers.
  • Sobald sie das Gewinde passiert haben, lösen sie sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen.
  • Schraubbefestigung.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0168

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 w1 0.05 Kaufen
7,3877 € - 10,5568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
M16
4.0
1,3145 € - 1,8749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.2
1,4469 € - 2,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
1.5
1,2024 € - 1,7119 € 96 Auf Lager
5.0
M2.5
1.0
1,8851 € - 2,6901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
1.5
1,6813 € - 2,4048 € 270 Auf Lager
16.0
M8
2.0
2,4048 € - 3,4442 € 100 Auf Lager
24.0
M12
3.5
1,6813 € - 2,4048 € 100 Auf Lager
8.0
M3.5
1.2
1,3145 € - 1,8749 € 262 Auf Lager
6.0
M3
1.0
2,0583 € - 2,9449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
1.6
2,1806 € - 3,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
2.0
2,5271 € - 3,6174 € 100 Auf Lager
24.0
M12
3.5
4,9217 € - 7,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
M16
4.0
9,0079 € - 12,8699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
M20
5.0
1,8545 € - 2,6494 € 110 Auf Lager
20.0
M10
3.0
1,7119 € - 2,4557 € 47 Auf Lager
6.0
M3
1.0
2,1806 € - 3,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M3.5
1.2
1,7119 € - 2,4557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
1.2
8,7328 € - 13,4406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
M20
5.0
2,3946 € - 3,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
M10
3.0
  • von 2
Unterlegscheibe M16 32.0 4.0 316 Edelstahl

20146009

Preisbereich
10,5568 € - 7,3877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M4 8.0 1.2 Edelstahl 303

20145644

Preisbereich
1,8749 € - 1,3145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M5 10.0 1.5 Edelstahl 303

20145651

Preisbereich
2,0685 € - 1,4469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M2.5 5.0 1.0 Edelstahl 303

20145682

Preisbereich
1,7119 € - 1,2024 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M5 10.0 1.5 316 Edelstahl

20145767

Preisbereich
2,6901 € - 1,8851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M8 16.0 2.0 Edelstahl 303

20145675

Preisbereich
2,4048 € - 1,6813 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M12 24.0 3.5 Edelstahl 303

20145705

Preisbereich
3,4442 € - 2,4048 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M3.5 8.0 1.2 Edelstahl 303

20145637

Preisbereich
2,4048 € - 1,6813 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M3 6.0 1.0 Edelstahl 303

20145620

Preisbereich
1,8749 € - 1,3145 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M6 12.0 1.6 316 Edelstahl

20145712

Preisbereich
2,9449 € - 2,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M8 16.0 2.0 316 Edelstahl

20145729

Preisbereich
3,1181 € - 2,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M12 24.0 3.5 316 Edelstahl

20145774

Preisbereich
3,6174 € - 2,5271 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M16 32.0 4.0 Edelstahl 303

20146429

Preisbereich
7,0311 € - 4,9217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7318156290
Unterlegscheibe M20 40.0 5.0 Edelstahl 303

20146528

Preisbereich
12,8699 € - 9,0079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7318156290
Unterlegscheibe M10 20.0 3.0 Edelstahl 303

20145699

Preisbereich
2,6494 € - 1,8545 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M3 6.0 1.0 316 Edelstahl

20145798

Preisbereich
2,4557 € - 1,7119 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M3.5 8.0 1.2 316 Edelstahl

20145804

Preisbereich
3,1181 € - 2,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M4 8.0 1.2 316 Edelstahl

20145811

Preisbereich
2,4557 € - 1,7119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M20 40.0 5.0 316 Edelstahl

20146016

Preisbereich
13,4406 € - 8,7328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090
Unterlegscheibe M10 20.0 3.0 316 Edelstahl

20145828

Preisbereich
3,4238 € - 2,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    316 Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8483608090