Menü Suche

Unverlierbare Schraube Sechskant-Betätigung M5 16.0 Edelstahl 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20758868

Hersteller-Artikelnummer:

20758868

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 6,2363 €
100 - 199 5,6147 €
200 - 499 4,9931 €
500 + 4,3613 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,24 €

1 x 6,2363 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns