Menü Suche

Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,0538 € - 0,0665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
15.9 mm
0,0862 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1165 € - 0,1438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Preisbereich
0,0665 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    10.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 0.812 in 12.7 mm 22.6 mm Schwarz Nylon 6

10221426

Preisbereich
0,1064 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 0.125 in Nylon 6

10221433

Preisbereich
0,1438 € - 0,1165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    29.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Farbe
    Schwarz