Menü Suche

U-Schellen mit Klebebefestigung

Auf Lager

Kabelschellen mit niedrigem Profil und Klebeband für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1635 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1721 € - 0,1965 € 14020 Auf Lager
Kabelschellen ‒ Halb-U, Klebebefestigung 4.4 mm PVC Schwarz

10157817

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschellen ‒ Halb-U, Klebebefestigung 7.5 mm PVC Schwarz

10157824

Preisbereich
0,1965 € - 0,1721 €

Lagerbestände
14020 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C