Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3888 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 930 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,3947 € - 5,3947 € | 60 Auf Lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 241,718 € - 241,718 € | 83 Auf Lager |
|
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 Auf Lager |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 10160701 | 1,2898 € - 1,2898 € | 198 Auf Lager |
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
| 1,5208 € - 1,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 17 Auf Lager |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10161838 | 119,9049 € - 119,9049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 189 Auf Lager |
|
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
|
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.