Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9082 € - 2,4534 € | 30 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 83 Auf Lager |
|
|
|||
| 0,6786 € - 0,6786 € | 6300 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5208 € - 1,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 Auf Lager |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 346,0698 € - 346,0698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 114,754 € - 114,754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 119,9049 € - 119,9049 € | 3 Auf Lager |
|
|
||
| 1,1808 € - 1,1808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 53,2305 € - 59,1418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 84,9679 € - 94,4088 € | 4 Auf Lager |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,7591 € - 6,7291 € | 330 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1,6356 € - 3,343 € | 90 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 330 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 88,8275 € - 101,5827 € | 4 Auf Lager |
|
|
||
| 55 Auf Lager |
|
|
|||
| 10160688 | 0,7618 € - 0,7618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 1,5926 € - 1,9943 € | 149 Auf Lager |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 223,0939 € - 223,0939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.