Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx-Kappen sind speziell dafür entwickelt, sich passgenau in Torx-Schraubenköpfe einzufügen. Sie verbergen die Schraubenköpfe und bieten ein sauberes Finish. Schützen die Schraube vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Einfach anzubringen mit einem Push-Fit-Design. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Automobil-, Industrie- und Elektronikmontage.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Grau, Weiß Seriennummer: SR1816
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | C | Torx-Größe | E | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Schwarz
|
2
|
|||
| 1386 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Schwarz
|
2
|
|||
| 72946 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grau
|
2
|
|||
| 16194 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grau
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grau
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Weiß
|
2
|
|||
| 35117 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Grau
|
2
|
|||
| 7960 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Weiß
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Weiß
|
2
|
|||
| 479 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
1
|
|||
| 1657 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Weiß
|
2
|
|||
| 28689 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grau
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Schwarz
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Weiß
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Schwarz
|
2
|
|||
| 10369 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Weiß
|
2
|
|||
| 10384 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Weiß
|
1
|
|||
| 8418 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Grau
|
1
|
|||
| 13779 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
2
|
|||
| 29465 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Weiß
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.